製品の公開
Storax Louvre Wall ST-075-HF
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-075-HF

Google翻訳”,
ST-075-HF | 75 mmピッチのZ字型押し出しアルミプロファイル。物理的フリーエリア:52%。
仕様
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
技術仕様
  • Unique refst-075-hf
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

対応地域

ヨーロッパ
オランダ