製品の公開
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
    Streetleaf

    PATH - Solar Bollards

    Google翻訳”,

    持続可能な技術を採用し、効果的な通路および周囲照明を実現する設計です。

    歩道、公園、遊歩道、キャンパス、駐車場、建物の周囲、商業施設などにはStreetleaf PATHをご利用ください。

    造園。

    住宅および商業用途に信頼性が高く手間のかからないエリア照明を提供する、100% 太陽光発電のボラードです。

    • 588ルーメン
    • 27ワット
    • 102ワット時
    • 3000K色温度


    仕様
    • Fully Solar Powered

      • Operates independently of the grid.

      Durable & Weather-Resistant

      • Engineered for year-round outdoor use.

      Easy Installation

      • No trenching, cabling, or utility
      • connection required.

      FEATURES

      5 Day Battery Autonomy

      • Rigid Mono-Crystalline Solar Panels
      • on Top Mount and Body
      • Premium LEDs
      • 1 Year Warranty

      SPECIFICATIONS

      • 588 Lumens
      • 102 Wh
      • 27 W
      • 3000K color temp.

      BOLLARD OPERATING TEMPS

      Charge (daytime):

      32°F (0°C) to 131°F (55°C)

      Discharge (nighttime):

      -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)


    技術仕様
    • Unique refpath
    • コレクションセットOutdoor Lighting
    • コレクションBollard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)42.5
    • 幅(inch)16.1
    • 奥行き(inch)7.1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC000346
    • ETIM 名Building site lighting luminaire
    • Uniclass2015コードPr_80_77_48_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium lighting bollards
    • MasterFormat 2014 コード26 56 23
    • MasterFormat 2014 タイトルArea Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 11
    • OmniClassタイトルLighting Bollards

    対応地域

    北米