製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
strohm-teka/products/385719cc-ba84-4d64-adb6-e232582cf3de
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Inca Thermostatic Bath-Shower Mixer
で利用可能です。 アメリカ合衆国
STROHM TEKA Sanitary systems
フォロー
Inca Thermostatic Bath-Shower Mixer
Google翻訳”,
原文を見る
インカのサーモスタット式バスシャワーは、本体が熱くならないセーフタッチテクノロジーにより、安全で快適な使用感を実現します。38℃の安全停止機能、高精度サーモスタットカートリッジ、逆止弁、不純物フィルター、耐久性の高いセラミック製切替弁を備えています。偏心接続部には防音ダンパーが内蔵されています。浴室での温度制御と最高の信頼性を求める方に最適です(シャワーセットは別売りです)。
ダウンロード
仕様
仕様
Ref: 5319102A0
Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
Safety temperature stop at 38° C
Precise and smooth thermostatic cartridge
Ceramic diverter
Impurity-collecting filters
Non-return valves
Anti-limescale aerator
Without shower set
Suggested shower set: 790056700
5-year warranty
技術仕様
技術仕様
Unique ref
inca_thermostatic_bath_shower_mixer
コレクションセット
Bath taps
コレクション
Bath taps
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-09-09
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://strohm-teka.com/en/strohm-products/5319102a0-en/
インストール手順
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP3471/files/HI_325_P__ED-00_PRINTED_A5.pdf
技術説明
https://strohm-teka.com/?get_pdf=1&pid=782993&lang=en
関連
関連
設計国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06_08
Uniclass2015詳細
Baths
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-27 31 29 15
OmniClassタイトル
Thermostatically Controlled Mixing Valves
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ダウンロード