製品の公開
TEKMODUL 2 concealed flush system
TEKMODUL 2 concealed flush system
TEKMODUL 2 concealed flush system

    TEKMODUL 2 concealed flush system

    Google翻訳”,
    TEKMODUL 2 コンシールド フラッシュ システムは、効率性、耐久性、ユーザーフレンドリーな機能を組み合わせた、バスルーム向けの最先端のソリューションです。この隠しフラッシュ システムは、バスルームのエクスペリエンスを向上させるために設計されたさまざまな仕様を誇ります。 デュアル 水槽 3 ~ 6 リットル: 柔軟な水の使用を可能にし、水の効率を促進します。 100% 防水: 隠し水槽の耐久性と寿命を保証します。最大。タンク容量: 9 リットル: 効率的なフラッシングのための十分な容量を提供します。最大。サポート重量: 400 kg: さまざまなタイプのトイレに堅牢なサポートを提供します。 180~230mmのトイレ固定:床置き式トイレと壁掛け式トイレの両方に対応します。結露に対して完全に断熱された隠し水槽: 結露関連の問題を防ぎ、清潔で乾燥した環境を確保します。背面または上面の給水接続: 設置の自由度が向上します。プッシュボタンの深さ調整: 20-95 mm: ユーザーの快適性を最適化するために、プッシュボタンの深さをカスタマイズします。高さ調整: 0-200 mm: さまざまなトイレの設置に合わせて高さを調整できます。工具不要のメンテナンス作業: メンテナンスが簡素化され、使いやすさと寿命が保証されます。
    技術仕様
    • Unique reftekmodul_2_concealed_flush_system
    • コレクションセットCeramic toilets and basins
    • コレクションCeramic toilets and basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks