製品の公開
STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)

    Google翻訳”,
    すべてのタイプのプロジェクトに適応できる最高の品質。その優れた熱的および音響的性能と直線的な美学のために、私たちのカタログで最も人気のあるシステムの1つ。お金に優れた価値。
    仕様
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    技術仕様
    • Unique refs53rp2
    • コレクションセットSistemas Practicables
    • コレクションSTRUGAL S53RP+
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ