製品の公開
STRUGAL 400 2IV1 Exterior Door + Fixed
Strugal

STRUGAL 400 2IV1 Exterior Door + Fixed

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
ドアと窓のセット全体を均一に仕上げる、市場で唯一のソリューションです。アルミニウムを使用したこの革新的なソリューションにより、建築プロジェクトのドアのセット全体に強度、デザイン、耐久性を組み合わせることが可能になりました。
仕様
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
技術仕様
  • Unique refstrugal_a4002iv1_fixed
  • コレクションセットSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • コレクションPUERTAS DE EXTERIOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
スペイン
モロッコ
ポルトガル