製品の公開
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
    Strugal

    STRUGAL 400 C Exterior Door

    5つ星のうち4.74.7(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    ドアと窓のセット全体を均一に仕上げる、市場で唯一のソリューションです。アルミニウムを使用したこの革新的なソリューションにより、建築プロジェクトのドアのセット全体に強度、デザイン、耐久性を組み合わせることが可能になりました。
    仕様
    • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_a400c
    • コレクションセットSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • コレクションPUERTAS DE EXTERIOR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル