製品の公開
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
    Strugal

    STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)

    5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    大きな開口部に最適なソリューション。直線的なデザインと48mmのフレームにより、葉の数に制限がないため、広いスペースを開くことができます。葉を動かす小冊子機構により、窓を完全に開けることができます。
    仕様
    • • Frames 48 mm. coplanar outside. • Leaf 40 mm. coplanar outside. • Frame view + leaf from 109 mm. • Leaf corners assembled with high performance brackets ensuring a solid and durable mitre joint. • Straight lines design. • Own manufactured high-quality hardware, accessories and joints.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s47_5folding
    • コレクションセットSistemas Practicables
    • コレクションSTRUGAL S47
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 折りたたみ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル