製品の公開
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window

    Premium Series: Bi-Fold Window

    Google翻訳”,

    機能的であると同時に印象的なステートメントピースを作成します。私たちの二つ折りの窓は、妥協することなく、どんなスペースにも完全に合わせることができる楽な操作と広く開いたビューを提供します。ベストセラーの二つ折りドアと同じ革新的なデザインを利用したこれらの窓は、さわやかで清潔な美学と豊富な新鮮な空気、そしてさまざまなプレミアムスタイルのオプションを兼ね備えています。

    • スタイル:シンプルな操作とすっきりとした全体的な美しさを特徴とする革新的な隠しシュートボルト。
    • 構成:頑丈な2-1 / 4 "厚のアルミニウムパネルは、最大幅24'、高さ6'6"で優れた構造的完全性を提供します。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 材料: Uチャネルシルは、フラッシュトランジションのためにカウンタートップとシームレスに統合されます。
    • 操作パネルは、固定されたトラックに沿って外側にアコーディオンスタイルに折りたたむようにヒンジで固定されています。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumSeriesBiFoldWindow
    • コレクションセットPremium Series
    • コレクションWeather Shield Premium Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 折りたたみ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15
    • OmniClassタイトルWood Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ