製品の公開
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
    Strugal

    STRUGAL S52CR (Curtain Wall)

    Google翻訳”,
    現代的なデザインのファサードに理想的なオプションです。特別に設計された部品によって互いに接続された支柱とクロスメンバーで構成される構造。この壁は、さまざまな排水および換気オプションで断熱を保証します。
    仕様
    • • A structure consisting of uprights and cross members connected together to form the required section in the project. • Option for straight cut upright-cross member connection (CR) • Visible section of 52 mm width and variable depth • Thermal insulation guaranteed by 18 and 28 mm insulator profiles • Exterior wall finish of flaps stapled to the aluminium pressure plate • The structural glued versions (Strugal S52SGi/S52CRi) incorporate anodised aluminium “U” profiles in the glass chamber so that it is supported on pressure supports at the four sides. • Option for the glass to be supported on two sides by vertical or horizontal flaps. • Option for drainage and ventilation by modules or by levels.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s52cr
    • コレクションセットFachadas Ligeras
    • コレクションSTRUGAL S52
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル