製品の公開
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Two-Leaf)

    Google翻訳”,
    開き窓の製造における最先端の技術を決定しました。フレームとリーフの5チャンバープロファイルにより、エネルギー効率が高くなり、このウィンドウは現在の規格への準拠を保証するための理想的な選択肢になります。
    仕様
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s78a2
    • コレクションセットSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • コレクションSTRUGAL S78A
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-11
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル