製品の公開
モノフラット リンクスヒンジ LIN-X800型
モノフラット リンクスヒンジ LIN-X800型
モノフラット リンクスヒンジ LIN-X800型
モノフラット リンクスヒンジ LIN-X800型

    モノフラット リンクスヒンジ LIN-X800型

    開く時も開いた後も扉が邪魔にならない、斬新な開き扉金物

    【弊社10万回開閉試験クリア】
    ●扉を閉じた時に扉と壁面がフラットになり、すっきりとしたスマートな空間を演出します。
    ●床面にレールや溝加工の必要がありません。
    ●吊元はアルミフレーム(市販の溝ピッチ120 mm)が使用可能です。

    開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない
    扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。

    フルオープン!内部スペースを有効活用
    キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。

    ソフトクロージング
    閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。

    4方向の扉位置調整が可能
    スライド丁番を調整する要領で、上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。

    さまざまなキャビネットに対応
    片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。

    仕様
    • ●扉幅:750~850 mm
      ●扉高さ:1600※~2400 mm(LIN-X800)、1600※~2980 mm(LIN-X800H)
      ●扉厚:24~40 mm
      ●扉質量:40 kg以下(扉1枚当り)
      ※ 連結ロッドを切断してご使用ください。

    技術仕様
    • Unique refLIN-X800
    • コレクションセットアーム式フラットドア
    • コレクションMonoFlat LIN-X hinge
    • タイプサブコンポーネント
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ