製品の公開
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    Google翻訳”,

    ●FD120のポケットドアモデル。

    ●約115mmからの確実なソフトクローズ。双方向ダンパーにより、ドアを開けるのに必要な力が少なくなります。

    ●操作力:22N。ADA(米国障害者法)の要件である5lbf以下を満たすのに役立ちます。

    仕様
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : 760 - 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg, 80 kg or more recommended

    技術仕様
    • Unique reftop-mounted-sliding-door-system-fd120-pocket-door-two-way-damper-surface-mount-upper-roller
    • コレクションセット上吊式引戸金物 ソフトクローザー
    • コレクションFDシリーズ
    • タイプサブコンポーネント
    • 公開日2026-08-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ

    対応地域

    アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア