製品の公開
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
    Sugatsune America

    FD80-H Sliding Door System

    Google翻訳”,

    最後にソフトで静かに閉じるためのダンパー装備(特定のモデルのみ)。
    より迅速な設置のために表面に取り付けられています:ドアに退屈な作業は必要ありません。
    簡単なドアの取り付け:ドアをローラーに掛けるだけです。
    各モデルは、プライベートテストで200,000回の開閉サイクルに合格しました。

    仕様
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    技術仕様
    • Unique refFD80-H_DSC_MK_US
    • コレクションセットSliding Door Systems
    • コレクションSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 19 11 21 19
    • OmniClassタイトルDoor Latches