製品の公開
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
    Sugatsune America

    LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge

    Google翻訳”,

    革新的な動きにより、ドアが個別に邪魔になりません。
    ドアは周囲の壁と同じ高さに閉まり、洗練されたすっきりとしたデザインになっています。溝やレールの壁に特別な加工をする必要はありません。アルミフレームに使用できます(フレームの厚さが120mmを超える場合)。
    開いていても閉じていても、ドアは邪魔になりません
    通常のスイングドアに比べて半径が小さいため、ドア前のスペースを有効活用できます。
    キャビネット全体にアクセスするために完全に開きます。
    キャビネットを設置する場合でも、単にアクセスする場合でも、キャビネット内部全体に簡単にアクセスできます。
    内蔵のソフトクローズ機構
    ドアが閉まると、内部ダンパーがドアをそっと閉め、バタンと閉まるのを防ぎます。
    4方向調整ポストインストール
    縦、横、奥行き、平行に調整できます。
    大量の該当するキャビネット
    デュアルオープニング、シングルオープニングキャビネットで使用できます。 L字型のコーナースペースにも使用できます。

    仕様
    • DoorWidth : 750 - 850 mm
      DoorHeight : Max. 2400 mm
      DoorThickness : 24 - 40 mm
      DoorWeight : Max. 40kg per door
      Usage : 1 per door(Overlay)

    技術仕様
    • Unique refLIN-X800-US
    • コレクションセットLateral Opening Door Systems
    • コレクションMedium‑Duty Flush, Lateral‑Swing Hinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 19 11 21 19
    • OmniClassタイトルDoor Latches