製品の公開
Shower Set Stuor 160cc
Svedbergs

Shower Set Stuor 160cc

Google翻訳”,
•1.5mChromaloxホース。衛生的でお手入れが簡単•150ccと160ccのサーモスタットミキサー•冷水の供給が突然停止した場合に温水をオフにする火傷防止機能。 •長寿命のセラミックシール•火傷を防ぐために38°Cで安全停止•お風呂にシャワーがある場合は、バススパウトを追加します。 •クロームまたはマットブラックで利用可能•グライダーの円筒形ハンドシャワー。 •ダイバータ機能が統合された圧力調整ノブ。 •注入口にタイプ承認された逆止弁。 •SS-EN1717[EB]に準拠したリターンフロー保護。 SS-EN 1717規格は、汚染された水が飲料水に逆流するのを防ぎます。 •すべてのコンポーネントは食品グレードの材料で作られています。 •オーバーヘッドシャワーとシャワーアームは、個別に調整するために回転させることができます。 •均一な水温での温度と圧力の変動に対する迅速な反応。 •セラミックシャットオフバルブは、ドリップ保護と長寿命を提供し、小さな手や弱い手でもタップを扱いやすくします。 •5年間の保証
技術仕様
  • Unique ref96862
  • 公開日2021-08-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド

類似製品

5つ星のうち3.5 3.5 (11)