製品の公開
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
    SVF

    Aluminium single fire door

    Google翻訳”,

    モダンで洗練されたAluprotecのドアは、すべてのプロジェクトタイプ(一般に公開されている施設、オフィス、医療施設、学校など)に適応します。

    色、サイズ、アクセサリーの幅広い選択により、主な用途のガラス張りの安全性に準拠しながら、さまざまな可能性とカスタマイズが可能になります。

    仕様
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    技術仕様
    • Unique refaluprotec-bp1v
    • コレクションセットPortes coupe-feu vitrées
    • コレクションBP1V
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 31
    • OmniClassタイトルFire Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 南アメリカ 北米 オセアニア アフリカ