製品の公開
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
Google翻訳”,

モダンで洗練されたAluprotecのドアは、すべてのプロジェクトタイプ(一般に公開されている施設、オフィス、医療施設、学校など)に適応します。

色、サイズ、アクセサリーの幅広い選択により、主な用途のガラス張りの安全性に準拠しながら、さまざまな可能性とカスタマイズが可能になります。

仕様
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
技術仕様
  • Unique refaluprotec-bp1v-lm
  • コレクションセットPortes coupe-feu vitrées
  • コレクションBP1V
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
  • Uniclass2015詳細Fire doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 31
  • OmniClassタイトルFire Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

ヨーロッパ 南アメリカ 北米 オセアニア アフリカ
フランス
フランス領ギアナ
グアドループ
フランス領ポリネシア
レユニオン
マルティニーク