製品の公開
Aluminium single casement fire window
SVF

Aluminium single casement fire window

Google翻訳”,
シングルアルミ開き窓
仕様
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
技術仕様
  • Unique refaluprotec-of
  • コレクションセットFenêtre coupe-feu
  • コレクションOuvrant à la française
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 南アメリカ 北米 オセアニア アフリカ
フランス
フランス領ギアナ
グアドループ
フランス領ポリネシア
レユニオン
マルティニーク