製品の公開
Ultimate Casement Round Top Window
Marvin

Ultimate Casement Round Top Window

Google翻訳”,

マーヴィン アルティメット ケースメント ラウンド トップは、遮るもののない広い眺望とアーチ型の優雅さを求めるデザインに最適です。さまざまなラウンド トップ形状から選択でき、デザインの柔軟性が高まります。この窓は、単独で焦点として、ピクチャー ウィンドウとして、または他のマーヴィン ケースメント ウィンドウと組み合わせて使用​​しても美しいものです。アルティメット ケースメント ラウンド トップ ウィンドウは、エネルギー効率を保ちながら壮大な眺望を楽しめる大型サイズも用意されています。

特徴: サイト ラインが Ultimate Casement 製品を引き立てます。他の Ultimate Casement 製品と組み合わせることができます。大きなサイズが揃っています。トリパンやその他の多くの種類のガラスが利用可能です。操作用と固定用の両方の Casement Round Top が利用可能です。幅広く多用途なデザイン構成が可能です。この製品は CE 認定を受けています。

標準仕様: アルゴン断熱ガラスを使用した 1 ライト Low E2。Marvin Ultimate Casement ウィンドウ製品と調和する視線。白、黒、またはベージュのサッシ ウェザーストリップ (デフォルトは外装のクラッドの色によって異なる)。4 9/16 インチの枠。

当社の仕上げと完全に一致する Revit 用の完全な木材製品ファイル、追加の形状、外装色のマテリアル ファミリについては、Marvin の Web サイトを参照してください。


技術仕様
  • Unique refmarvin_ulcsrtw
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (10)
5つ星のうち3.9 3.9 (9)