製品を公開する
Premium CLASSIC Z2/K
Premium CLASSIC Z2/K

    Premium CLASSIC Z2/K

    Google翻訳,
    プレミアムクラシック可動壁、駐車位置Z2 / K-形と機能が完璧Nüsing社は、継続的なR + D作業を方針としており、最先端の信頼性の高い製品を市場。部屋全体を1つの大きなユニットとして使用するか、小さな部屋に分割してすべて同時に使用できるかは、あなた次第です。部屋を騒音の影響を受けずに使用できるようにするために、最大59dBの減音値で壁を作成できます。 Nüsingの壁は天井のトラックから吊り下げられており、操作が簡単で迅速です。壁に防火と防煙を提供することも可能です。半自動のNüsingEASYmatic®システムは、快適性と使いやすさを向上させます。
    技術仕様
    • 固有参照番号Premium_Classic_Z2K
    • 製品ファミリDividing
    • 製品グループMovable Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-01
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材メラミン
    • 副素材パーティクルボード
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - 可動壁
    • IFC分類壁
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClass 番号23-15 11 17 13
    • OmniClass タイトルFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II コードC10
    • CSI UniFormat II タイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    イギリス
    オーストリア
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フェロー諸島
    フランス
    ポーランド
    ラトビア
    ロシア