製品の公開
Folding wall type 120 single door center hung 87mm El60

Folding wall type 120 single door center hung 87mm El60

Google翻訳”,
普通の部屋を仕切るためのシンプルで非常にユーザーフレンドリーなフラットウォールシステム。 2つのバージョンが利用可能です:天井レールから吊り下げられているか、フロアレール上を走っています。個々のパネルはサイドヒンジ式です–エンドパネルは標準でドアとして提供されます。 SWG120は、適度な音の定格のパーティションが必要な場合に適した低コストのオプションであり、駐車場はメインレールの中央に配置できます。要素は、結合サンドイッチの原理に基づいて設計されており、トルクに対する本質的な安定性を提供します。人間工学的に正しい操作–エレメントを固定するための一体型タワーボルトは、これをユーザーフレンドリーなパーティションにするのに役立ちます。
仕様
  • Another important function of the SWG120 is that it can also be supplied fire tested by an accredited testing institute to standards for BD 30 and BD 60 (30 min. and 60 min. fire resistance). For both sound and fire ratings, however, it is important to ensure that doors and elements close correctly – to assist with this, instructions are always supplied with all SWG solutions. The SWG120 in a thickness of 65 mm offers sound reduction ratings from Rw 31 dB up to Rw 46 dB, and a rating of Rw 48 dB in 100 mm. The SWG120 can be supplied with centric or eccentric wheels to accommodate special parking requirements in relation to walls, doors and furniture. Floor fitted guides are not necessary with top/centre hung partitions. Wall sections have profile edges without corners on the element surface and can be supplied with a surface finish as required – for example, painted, veneer or high pressure laminate. We are happy to assist in supplying special surfaces. All walls are executed to order.
技術仕様
  • Unique refhabila-120-folding-walls-single-door-center-hung-100mm-el60
  • コレクションセットPartition walls
  • コレクションSWG 120
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードSs_25_12_65
  • Uniclass2015詳細Panel partition systems
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-15 11 17 13
  • OmniClassタイトルFolding Panel Partitions
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
イギリス
オーストリア
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フェロー諸島
フランス
ポーランド
ラトビア
ロシア