製品の公開
Premium CLASSIC Z8/L
Premium CLASSIC Z8/L

    Premium CLASSIC Z8/L

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    プレミアムクラシック可動壁、駐車位置Z8 / L-形と機能が完璧Nüsing社は、継続的なR + D作業を方針として、最先端の信頼性の高い製品を市場。部屋全体を1つの大きなユニットとして使用するか、小さな部屋に分割してすべて同時に使用できるかは、あなた次第です。部屋を騒音の影響を受けずに使用できるようにするために、最大59dBの減音値で壁を作成できます。 Nüsingの壁は天井のトラックから吊り下げられており、操作が簡単で迅速です。壁に防火と防煙を提供することも可能です。半自動のNüsingEASYmatic®システムは、快適性と使いやすさを向上させます。
    技術仕様
    • Unique refPremium_Classic_Z8L
    • コレクションセットDividing
    • コレクションMovable Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 副マテリアルパーティクルボード
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
    • IFC分類
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 17 13
    • OmniClassタイトルFolding Panel Partitions
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    ヨーロッパ