製品の公開
Premium GREENLINE Z8/L
Premium GREENLINE Z8/L

    Premium GREENLINE Z8/L

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    プレミアムグリーンライン可動壁、駐車位置Z8 / L-将来的に生態学的に技術的および視覚的に、カスタマイズされた個別の可動壁システムのおかげで、ほぼすべての要求を満たすことができます。プレミアムセグメントでは、最新のテクノロジーと最高の安全基準を組み合わせた独自のデザインでお客様を感動させます。一緒に、私たちは未来に目を向けたいと思っており、環境への責任に取り組んでいます。私たちの企業方針は、地球を保護するために環境の持続可能性に向けられています。私たちはいくつかの方法でこの目標を達成しています。私たちの生産プロセスからの廃棄物は、私たち自身の暖房システムで燃やされ、屋根へのソーラーパネルの設置は経済的であるだけでなく、再生可能エネルギーの現代的な使用を示しています。今後もこの点で頑張っていきます。当社の排出ガス試験済みの可動壁は、ドイツ環境庁の屋内オフィス空気基準に関してDGNB/LEEDに準拠しています。材質:DIN EN 14322に準拠した16mmキャリアボード上のメラミンコーティングホルムアルデヒドフリー接着剤(NAF)
    技術仕様
    • Unique refPremium_Greenline_Z8L
    • コレクションセットDividing
    • コレクションMovable Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 副マテリアルパーティクルボード
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
    • IFC分類
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 17 13
    • OmniClassタイトルFolding Panel Partitions
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION