製品の公開
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Flex Panels

    Google翻訳”,

    SwiftWall® Flex 仮設壁システム

    SwiftWall Flexは、再利用可能なモジュール式パネルシステムで、切断することなく様々な天井高に合わせて高さを調整でき、フレームレスの仕上がり壁を実現します。SwiftWallのモジュール式パネルシステムは、簡単かつ迅速に組み立てることができ、空間の創造と変容を可能にします。

    当社の製品ラインには、仮設壁、間仕切り用仮設壁ソリューション、仮設間仕切り壁、仮設壁パネル、仮設壁仕切り、仮設壁ブレースなどの仮設壁システムに加え、幅広い種類の現代的な壁が含まれています。

    仕様
    • Features & Benefits:

      • Adjustable height – no cutting required
      • Up to 2.75 ft of adjustment on standard panel height of 7'6" to 10'3"
      • Highest value offering in the adjustable barrier market
      • Superior finished wall appearance – framework concealed within the finished surface
      • Available in ASTM E-84 Class A and C Flame Spread rating, ICRA Class V
      • Sliding, adjustable height top panel - use the provided Allen wrench to loosen panels, slide the top panel to the required height, and re-tighten to secure it in place
      • Multiple-width panels
      • Manufactured with non-hygroscopic materials that do not absorb or retain moisture
      • Simple to clean, non-microbial surface effortlessly sanitized using a variety of disinfectants
      • Installs 5x faster than studs and drywall
      • Highly durable, very lightweight, stronger than drywall
      • Easily install and remove graphics
      • Quickly reconfigured, 20+ reuses, sustainable, recyclable
    技術仕様
    • Unique refswiftwall-flex-panels
    • コレクションセットTemporary Modular Wall Systems
    • コレクションModular Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls