製品の公開
SwiftWall Max Panels
SwiftWall Max Panels
SwiftWall Max Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Max Panels

    Google翻訳”,

    旧マッケイン製品群である当社のSwiftWall Max製品ラインは、モジュール式および耐荷重システムにおいて、最高の耐久性、最高の構造的完全性、そして最高の汎用性を提供します。必要に応じて天井や多層構造物、内部配線、断熱材、装飾パネルなどを、様々なプロジェクトタイプに合わせて設置できます。

    当社の製品ラインには、仮設壁、間仕切り壁ソリューション、仮設間仕切り壁、仮設壁パネル、仮設壁仕切り、仮設壁ブレースなどの仮設壁システムに加え、幅広い現代的な壁製品が含まれています。

    仕様
      • Installs 3X faster than stud and drywall
      • Non-porous, non-combustible, weather resistant marine aluminum panels
      • White powder coated smooth, glossy finish, mold and mildew resistant, easy to clean
      • Extremely strong, sturdy and lightweight
      • Highly engineered for load bearing applications including wind and seismic applications
      • Excellent for high traffic areas, able to withstand everyday wear and tear
      • Standard sizes in 8 ft and 10 ft
      • Optional removable interior panels
      • Reconfigurable
      • Reusable, sustainable and 100% recyclable
    技術仕様
    • Unique refswiftwall-max-panels
    • コレクションセットTemporary Modular Wall Systems
    • コレクションModular Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls