製品の公開
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Pro Doors

    Google翻訳”,

    乾式壁よりも清潔で、速く、持続可能なSwiftWallの組み立てやすいモジュール式壁システムは、パテ塗り、研磨、塗装といった面倒な作業をすることなく、一時的な、あるいはより恒久的な仕切りや部屋を迅速に構築できます。

    当社の製品ラインには、仮設壁、間仕切り用仮設壁ソリューション、仮設間仕切り壁、仮設壁パネル、仮設壁仕切り、仮設壁ブレースなどの仮設壁システムに加え、幅広い種類の現代的な壁が含まれています。

    仕様
    • SwiftWall Pro doors are highly durable and made of ABS with an aluminum frame and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material optional) featuring an R7 insulative value. A SwiftWall Pro single door component comes in a single preconstructed assembly which can quickly and be easily added into the modular wall system without additional tools or construction. Each door component weighs 75lbs. Each door includes the following hardware: lock, handle, and magnetic hold.

      SINGLE DOOR

      • Size: 48” wide (36” x 88” entryway size)
      • Weight: 75lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder-coated semigloss aluminum (Class A Only)

      DOUBLE DOOR

      • Size: 96” wide (93” x 88” entryway size)
      • Weight: 150lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold• Barrel Bolt
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only)

    技術仕様
    • Unique refswiftwall-pro-doors
    • コレクションセットDoors & Access Panels
    • コレクションModular Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors