製品の公開
AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box
Systemair

AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box

5つ星のうち4.74.7(12 レビュー)
Google翻訳”,
働き
AJDノズルは非常に優れた美的デザインを備えており、装飾的なニーズに合わせて特別注文で塗装することができます。 AJDノズルは、低騒音レベルでロングスローを提供し、100フィート(30 m)を超える長さまで非常に高い精度で長いエアジェットを放出します。それらはスポット冷却に使用でき、装飾的な外観を必要とする大きな部屋、たとえば大きな玄関ホール、娯楽エリア、空港ホール、デパート、ホテルなどに特に適しています。この構成により、ノズルは最大ですべての方向に回転できます。水平方向または垂直方向に最大±30°。

設計
AJDロングスローノズルはアルミニウムで製造されており、白色(RAL 9010)の粉体塗装仕上げが施されています。ダクト接続は亜鉛メッキ鋼板で製造されています。

実装
AJDは、隠しネジを使用してトランジション(付属)を介して取り付けることができます。

バージョン
IKD-標準バージョン
技術仕様
  • Unique refsystemair-ajd
  • コレクションセットDiffusers, Registers, and Grilles
  • コレクションAJD Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-09-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント

対応地域

北米
アメリカ合衆国