製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
systemair/products/59ef08a3-af08-4e2e-a1ef-2a472f2dab46
ホーム
カテゴリー
HVAC
空調設備
Topvex TR Series. Compact AHU
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Systemair
フォロー
Topvex TR Series. Compact AHU
4.8
(5 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
Topvex TRは、建物のすべての暖房/冷房および換気を提供できる一連のエアハンドリングユニットです。一般的なアプリケーションには、オフィス、ショップ、銀行、デイケア、および同様の施設が含まれます。 300から1,800cfmまでの気流。
気流300〜1,800 cfm
暖房/冷房換気のための統合自動制御システム
統合制御システム
事前にプログラムされたコントローラー
BMS互換
一定の気流-(CAV)またはダクト圧力-(VAV)制御
音のレベルが低い
Topvex TRは、建物のすべての暖房/冷房および換気を提供できる一連のエアハンドリングユニットです。一般的なアプリケーションには、オフィス、ショップ、銀行、デイケア、および同様の施設が含まれます。
これ以上簡単なことはありません!
ユニットは事前にプログラムされ、テストされ、すぐに設置できる状態で提供されます。ダクトシステム、外付け部品、電源を接続し、タイマーとファン速度を設定します。これでインストールは完了です。
検査が簡単
検査とメンテナンスをさらに簡単にするために、ファンと回転式熱交換器の両方を簡単に取り外すことができます。すべての電気ケーブルにはクイックコネクタが取り付けられているため、ファンをすばやく簡単に解放できます。
省スペーストップ接続
Topvex TRを使用すると、ダクトはユニットの上部に接続されます。これらのユニットはスペースをほとんどとらず、既存の施設に簡単に設置できます。屋根に取り付けられたユニットと比較して、Topvex TRは、ユニットを所定の位置に持ち上げたり、屋根に穴を開けたりするためにクレーンを雇う必要がないため、設置が簡単です。建物内に1台配置することで、サービスやメンテナンスも簡素化されます。
ECファンモーター
周波数変換器を備えたモーターとは異なり、ECモーターは低速でも優れた効率を保証します。これにより、運用コストを削減できます。 ECモーターは、高速および低速で動作しているときも非常に静かです。
予熱器
予熱器により、システムは非常に寒い気候で機能し、パフォーマンスを維持し、空気の継続的な供給を確保できます。これは、外気がエネルギー回収ホイールに入る前に暖めることによって行われます。予熱器は、システムの温度範囲内にとどまりながら、温度を霜のしきい値より上に保つように設計されています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
systemair-topvex-tr
コレクションセット
Air Handling Units
コレクション
Topvex TR Series
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-09-20
エディション
1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
HVAC - 空調設備
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
15
)
ダウンロード
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
ダウンロード
Johnson Controls
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical
ダウンロード
Vertiv
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
ダウンロード
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
ダウンロード
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
ダウンロード