製品の公開
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    Google翻訳”,
    B-0231-CCダブルパントリー蛇口、エテルナカートリッジ、12 "スイングノズル、B-PTストリームレギュレーターアウトレット、レバーハンドル、1/2"オスインレット
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-015
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションBig-Flo Faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.5
    • 幅(inch)12.62
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5.66
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米