製品の公開
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

Google翻訳”,
5F-8WLX1212"スイングノズルを備えた8"ウォールマウント蛇口を装備
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-024
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションEquip Faucet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)6
  • 幅(inch)11.75
  • 奥行き(inch)14.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(lbs)4.85
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓