製品の公開
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    Google翻訳”,
    B-0330-LN 8 "c / cミキシング蛇口(ウォールマウント)、レバーハンドル、1/2" NPTメスインレット、ノズルなし
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 28.63 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-021
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションRigid Sink and Pantry Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.69
    • 幅(inch)12.62
    • 奥行き(inch)2.38
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4.161
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓