製品の公開
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    Google翻訳”,
    ペットグルーミング蛇口、壁8 "センター、アルミニウムスプレーバルブ、コイル状ホース、バキュームブレーカ
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.12 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-PG-8WREV
    • コレクションセットOther Sanitary
    • コレクションPet Grooming
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)12.62
    • 奥行き(inch)5.31
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他