製品の公開
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

Google翻訳”,
磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた単穴デッキマウント混合蛇口、24 "ライザー、耐熱ハンドル付き44"フレキシブルステンレス鋼ホース、1.42 GPMスプレーバルブ、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドル、18"フレキシブルステンレス鋼供給ホース1/2 "NPSM / 5/8"圧縮接続、6 "調整可能なウォールブラケット、スプレーバルブホルダー、およびオーバーヘッドスプリング。 ASME A112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。EPAct2005に準拠しています。
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-035
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPre-Rinse Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-08
  • エディション2
  • 高さ(inch)42.06
  • 幅(inch)7.25
  • 奥行き(inch)14.06
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)13
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓