製品の公開
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

Google翻訳”,
5PR-8W1212"スイングノズルアドオン蛇口を備えた8"ウォールマウントプレリンスユニットを装備
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-028
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションEquip Pre-Rinse Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)35.69
  • 幅(inch)11.75
  • 奥行き(inch)16.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(lbs)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓