製品の公開
B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

Google翻訳”,
磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた8"ウォールマウントミキシング蛇口、圧縮カートリッジとレバーハンドルを備えたアドオン蛇口、ストリームレギュレーター出口を備えた12"スイングノズル、18 "ライザー、耐熱ハンドルを備えた44"フレキシブルステンレススチールホース、1.42 GPMスプレーバルブ、スプリングチェック付き圧縮カートリッジ、レバーハンドル、1/2 "NPTメスインレット、スプレーバルブホルダー、オーバーヘッドスプリング。ASMEA112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定済み。EPAct2005準拠。
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
技術仕様
  • Unique refts-brass-038
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPre-Rinse Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-08
  • エディション2
  • 高さ(inch)37.56
  • 幅(inch)12.62
  • 奥行き(inch)16.44
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)13.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓