製品の公開
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    Google翻訳”,
    B-0597ポットおよびケトルフィラー混合蛇口、18 "ダブルスイングジョイントノズル、耐熱ハンドル、レバーハンドル、8" c / cインレットセンター、1/2"NPTメスインレット
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-056
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションPot Filler Faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.19
    • 幅(inch)12.62
    • 奥行き(inch)20.38
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓