製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/03239092-69ed-4d36-b986-aebdcc71b281
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
で利用可能です。 アメリカ合衆国
T&S Brass & Bronze Works
フォロー
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Google翻訳”,
原文を見る
B-1436ステンレス鋼のバックプレートに35フィートのホースが付いたオープンステンレス鋼のホースリール、青いスプレーバルブ、バキュームブレーカ、3/8 "NPTフレックスウォーターコネクタアセンブリ、8" c / c壁取り付け蛇口、ライザーの制御バルブ
ダウンロード
仕様
仕様
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.65 GPM @ 60 psi
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ts-brass-074
コレクションセット
Mixing Faucets
コレクション
Open Hose Reel Assembly
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2011-12-01
エディション
1
高さ(inch)
40.12
幅(inch)
26
奥行き(inch)
16.56
リンク
リンク
製品のURL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1436&loc_cat=Washdown+Solutions
インストール手順
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009579-45.PDF
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
正味重量(lbs)
219
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
ダウンロード