製品の公開
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    Google翻訳”,
    B-2862 EasyInstall蛇口、4 "手首アクションハンドル、Eternaカートリッジ、8"インレットセンター、2.2GPMエアレーター付きスイベルグースネック
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-089
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションMedical Lavatory Faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.38
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)8.81
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)7.02
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓