製品の公開
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    Google翻訳”,
    B-7132-01 3/8 "x 35'オープンステンレススチールリール、EB-0107ブルースプレーバルブ
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-099
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションOpen Hose Reel Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)18
    • 幅(inch)7.19
    • 奥行き(inch)16.56
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓