製品の公開
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    Google翻訳”,
    MPZ-2DLN-06ミニプレリンスユニット、ベース蛇口、シングルホールデッキマウント、デュアル温度、レバーハンドル
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-117
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションLow Profile Pre-Rinse Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)24.81
    • 幅(inch)7.44
    • 奥行き(inch)7.38
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)12.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓