製品の公開
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Google翻訳”,
ガラスフィラー、8 "デッキマウント台座、1/2"NPTオスシャンク
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-5GF-8P
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションEquip
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.38
  • 幅(inch)2
  • 奥行き(inch)4.12
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(lbs)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

対応地域

北米