製品の公開
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

Google翻訳”,
磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた8"ウォールマウントミキシング蛇口、セラミックカートリッジとレバーハンドルを備えたアドオン蛇口、ストリームレギュレーター出口を備えた12"スイングノズル、26 "ライザー、オーバーヘッドスイベルアーム、耐熱性を備えた20"フレキシブルステンレススチールホースハンドル、1.07 GPMスプレーバルブ、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドル、1/2 "NPTオスエルボー取り付けキット付き1/2"NPTメスインレット、6"調整可能ウォールブラケットおよびスプレーバルブホルダー。ASMEA112.18.1に認定済み/ CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372。EPAct2005に準拠。
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0131-12-CRBJK
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPre-Rinse Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)34.12
  • 幅(inch)12.62
  • 奥行き(inch)14.44
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets