製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a6bc3e12-b250-4516-b131-430db944e123
ホーム
カテゴリー
キッチン
蛇口・混合栓
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
で利用可能です。 アメリカ合衆国
T&S Brass & Bronze Works
フォロー
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Google翻訳”,
原文を見る
レンジ蛇口、壁掛け、エアレーター、13-1 / 8 "ノズル長、1/2"NPTオスインレット
ダウンロード
仕様
仕様
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ts-brass-B-0577
コレクションセット
Mixing Faucets
コレクション
Manual Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-04-14
エディション
1
高さ(inch)
2.5
幅(inch)
1.25
奥行き(inch)
14.19
リンク
リンク
製品のURL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets
製品識別情報
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
関連
関連
主なマテリアル
クロム
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
正味重量(lbs)
2.11
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - 蛇口・混合栓
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
ダウンロード