製品の公開
B-0600 Pot Filler, Wall Mount, Vacuum Breaker, 68" Stainless Steel Hose, Self-Closing Hook Nozzle

B-0600 Pot Filler, Wall Mount, Vacuum Breaker, 68" Stainless Steel Hose, Self-Closing Hook Nozzle

Google翻訳”,
ポットフィラー、ウォールマウント、バキュームブレーカ、68 "ステンレス鋼ホース、自動閉鎖フックノズル
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.80 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0600
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションManual Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.88
  • 幅(inch)8.75
  • 奥行き(inch)4.19
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)5.76
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓