製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/c5cc5827-2a04-4e0a-91d8-fcb3a492925d
ホーム
カテゴリー
キッチン
蛇口・混合栓
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
で利用可能です。 アメリカ合衆国
T&S Brass & Bronze Works
フォロー
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Google翻訳”,
原文を見る
シル蛇口、自動閉鎖式計量、押しボタン、1/2 "NPSMオスシャンク&1/4"NPTテールピース
ダウンロード
仕様
仕様
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ts-brass-B-0712
コレクションセット
Mixing Faucets
コレクション
Manual Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-04-14
エディション
1
高さ(inch)
4.62
幅(inch)
1.75
奥行き(inch)
4.12
リンク
リンク
製品のURL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets
インストール手順
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014733-45.PDF
製品識別情報
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
関連
関連
主なマテリアル
クロム
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
正味重量(lbs)
3.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - 蛇口・混合栓
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
ダウンロード