製品の公開
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket

    B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket

    Google翻訳”,
    8 "デッキマウントワークボードプレリンスユニット、Cerama付き、B-0107、12"アドオン蛇口および壁ブラケット
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-5120-12-CR-B
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションPre-Rinse Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)13.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国