製品の公開
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    Google翻訳”,
    磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた8"ウォールマウントミキシング蛇口、2.2 GPMエアレーターを備えた73/4"スイベル/リジッドグースネック、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドル、1/2"NPTメスインレット。ASMEA112.18.1に認定済み/ CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372。ADAANSI/ICCA117.1要件を満たしています。
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0230-134XA-CR
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションManual Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓