製品の公開
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    Google翻訳”,
    Big-Floミキシング蛇口、8 "ウォールマウント、12"ノズル、4 "リストアクションハンドル、インレットエルボ
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0290-04
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションManual Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.12
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)14.5
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米