製品の公開
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    Google翻訳”,
    ホースリール、密閉型、ステンレス鋼、30フィートホース、3/8 "ID、リアトリガーウォーターガン付き
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-7122-C02
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションWashdown Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.38
    • 幅(inch)6.44
    • 奥行き(inch)16.44
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓